Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-ADF Pole Drill Fixture for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-ADF Pole Drill Fixture for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde speziell für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Serie wurde für eine Stange mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm) konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung vorhandener Installationen. Die MOD-ADF-Stangenbohrvorrichtung dient als Vorlage zum Markieren und Positionieren neuer Installationslöcher, die in neu geschnittene Stangen mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm) gebohrt werden sollen.

Merkmale

  • Ermöglicht das Markieren und Positionieren neuer Installationslöcher, die in neu zugeschnittene 2"(50 mm)-Stangen gebohrt werden sollen.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight;1.2lb (0.54kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029279044

    Variant ID: 34322262032515

    Variant SKU: MOD-ADF

    Type: Ceiling accessory

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-adf
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika