Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-UNL Large Universal Adaptor for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-UNL Large Universal Adaptor for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Google-Übersetzung,

Die Modular Mounts-Reihe von Peerless-AV umfasst eine Reihe vielseitiger Produkte, die mit einer minimalen Anzahl von Komponenten viele Anforderungen in jeder Anwendung erfüllen können. Die Reihe wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für Upgrades bestehender Installationen. Der MOD-UNL ist ein idealer Universaladapter für die Verwendung mit den Modular Mounts der Peerless-AV-Reihe.

Merkmale

  • MOD-UNL ist kompatibel mit VESA® 200 x 100 mm bis 600 x 400 mm
  • Maximale Gewichtskapazität: 132 lb (60 kg)
  • Für 32- bis 75-Zoll-Displays
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 0.71" (619 x 425 x 18mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (3.3kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029269991

    Variant ID: 29193743433843

    Variant SKU: MOD-UNL

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-unl
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit