Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HPF675 Large Pull-Out Pivot Wall Mount for 55" to 75" TVs

HPF675 Large Pull-Out Pivot Wall Mount for 55" to 75" TVs

Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 25.25" x 16.75" x 2.83"-12.95" (641 x 425 x 72 -329mm)
    • Product Weight; 17.60lb (8kg)
    • Load Capacity; 80lb (36kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 28.00" x 10.63" x 4.00" (711 x 270 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 21.20lb (10kg)
    • Package UPC Code; 735029349808
    • Package Contents; Wall Mount, Universal Adaptor and Mounting Hardware

    Variant ID: 43290200113283

    Variant SKU: HPF675

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlarge-pull-out-pivot-wall-mount-hpf675
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit