Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SA746PU SmartMount® Articulating Wall Arm for 32" to 50" Displays

SA746PU SmartMount® Articulating Wall Arm for 32" to 50" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount®-Serie mit Gelenkwandhalterungen bietet die vielseitigsten Installationsfunktionen und Montageoptionen. Das innovative Design der I-förmigen Adapterplatte verhindert, dass Anschlüsse auf der Rückseite des Displays blockiert werden. Die vertikale Einstellmöglichkeit ermöglicht eine Nivellierung nach der Installation, sodass es einfacher denn je ist, die perfekte Displayposition zu finden. Mit SA746PU können Sie das Display bis auf 22,22 Zoll (564 mm) ausfahren oder es vollständig auf nur 3,46 Zoll (88 mm) von der Wand einfahren, um die perfekte Betrachtungsposition zu erreichen. Das Display kann jetzt mit dem Hook-and-Hang™-System ganz einfach von einer einzelnen Person installiert werden. Die One-Touch™-Neigungstechnologie bietet eine vertikale Neigungsbewegung von +15°/-5° für den idealen Betrachtungswinkel. Das integrierte Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Die Möglichkeit zur Montage im Quer- oder Hochformat erhöht die Vielseitigkeit des Displays
  • Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern von 200 x 100 bis 400 x 400 mm
  • Schnelle und einfache Hook-and-Hang™-Montage durch eine Person
  • Das innovative Design der I-förmigen Adapterplatte verhindert, dass Anschlüsse auf der Rückseite des Displays blockiert werden.
  • Einfache Nivellierung ±5° nach der Displayinstallation
  • ±90° Schwenkbarkeit ermöglicht eine perfekte Displaypositionierung
  • Lässt sich einfahren, sodass das Display nur 88 mm von der Wand entfernt ist
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75" x 15.75")
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 4.34 - 20.92" (110 - 531mm)
    • Mounting Pattern; 432 x 408mm (17.00 x 16.06")
    • Roll; +5 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Tilt; +15 / -5
    • Product Dimensions; 18.75 x 17.00 x 4.34 - 20.92" (476 x 432 x 110 - 531mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.3lb (4.3kg)
    • Ship Dimensions; 12.5 x 5.13 x 20.5" (317.5 x 130.3 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029271901

    Variant ID: 29193752871027

    Variant SKU: SA746PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersa746pu
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit