Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
500 PB-1 Plenum Box for CMJ450, 453, 455 and

500 PB-1 Plenum Box for CMJ450, 453, 455 and

Google-Übersetzung,

Diese einfach zu installierende Plenum-Box ist eine universelle Lösung für jede Zwischendeckenanwendung. Mit dem einzigen aufschiebbaren Deckeldesign der Branche ist diese Lösung die einfachste und am einfachsten zu installierende Lösung in praktisch jeder Anwendung, insbesondere in Umgebungen mit niedrigen Decken.

Merkmale

  • Optionale interne Aussparungen für saubere Installationen in jeder Anwendung
  • 3" (76 mm) seitliche Anpassung für präzise Platzierung
  • ½" (13 mm), ¾" (19 mm) und 1" (25 mm) Aussparungen zum Verlegen von Leitungen
  • Montagehalterungen ermöglichen mehrere Befestigungspunkte
  • Einfacher Verschluss durch verschiebbaren Deckel und optionale Verschlussschraube
  • Kompatibel mit allen Zwischendeckenplatten von Peerless-AV
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb
    • Color; White

    Variant ID: 29193745236083

    Variant SKU: PB-1

    Type: Display Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpb-1
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit