Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PT660 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 90" Displays

PT660 Paramount™ Universal Tilt Wall Mount for 39" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Funktionen. Beim PT660 positioniert ein flaches Design das Display nur 2,63 Zoll (67 mm) von der Wand entfernt. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache Installation des Displays durch eine Person. Die Easy-Glide™-Adapter werden an der Wandplatte eingehakt und ermöglichen so eine schnelle, einfache und sichere Installation. Erreichen Sie nach der Installation mit der seitlichen Einstellung die perfekte Positionierung des Displays. Ein Ratschengriff bietet eine Neigungsverriegelung für schnelle Anpassungen des Neigungsgrads, wodurch Blendeffekte reduziert und der Betrachtungswinkel optimiert werden. Verriegeln Sie den Neigungswinkel bei der Installation, um Manipulationen oder Bewegungen mit der IncreLok™-Neigungstechnologie zu verhindern.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 832 x 405 mm (32,75 Zoll B x 15,95 Zoll H) und bietet Platz für VESA®-Muster bis zu 800 x 400 mm.
  • Einstellbare Neigung von 15° nach vorne und 5° nach hinten zum Finden des optimalen Betrachtungswinkels
  • Der Easy-Grip™-Ratschengriff fixiert den Neigungswinkel
  • Die enthaltene IncreLok™-Funktion bietet eine feste Neigungssperre in 5°-Schritten bei Verwendung
  • Horizontale Displayanpassung bis zu 8,00" (203 mm) zum Zentrieren des Displays an der Wand
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 832 x 405mm (32.75 x 15.94")
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.50" (67 - 139mm)
    • Product Dimensions; 36.87 x 16.89 x 2.63-5.50" (936 x 429 x 67-139mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.9lb (4.7Kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 36.42" (272.0 x 74.9 x 925.1mm)
    • UPC Code; 735029254898

    Variant ID: 34322258788483

    Variant SKU: PT660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpt660
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika