Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SA740P SmartMount® Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

SA740P SmartMount® Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount®-Serie mit Gelenkwandhalterungen bietet die vielseitigsten Installationsfunktionen und Montageoptionen. Die vertikale Einstellmöglichkeit ermöglicht eine Nivellierung nach der Installation, sodass es einfacher denn je ist, die perfekte Anzeigeposition zu finden. Mit SA740P können Sie das Display auf bis zu 21,8 Zoll (554 mm) ausfahren oder es vollständig auf nur 3,3 Zoll (77 mm) von der Wand einfahren, um die perfekte Betrachtungsposition zu erreichen. Das Display kann jetzt mit dem Hook-and-Hang™-System ganz einfach von einer einzelnen Person installiert werden. Die One-Touch™-Neigungstechnologie bietet eine vertikale Neigungsbewegung von +15°/-5° für den idealen Betrachtungswinkel. Das integrierte Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 100 x 100, 200 x 100 oder 200 x 200 mm
  • Lässt sich einfahren, sodass das Display nur 77 mm von der Wand entfernt ist
  • Ausziehbar bis auf 21,80" (554 mm)
  • ±90° Schwenkbarkeit ermöglicht eine perfekte Displaypositionierung
  • Einfache Nivellierung ±5° nach der Displayinstallation
  • Schnelle und einfache Hook-and-Hang™-Montage durch eine Person
  • +15°/-5° vertikale Neigungsbewegung für den idealen Betrachtungswinkel
  • Die Möglichkeit zur Montage im Quer- oder Hochformat erhöht die Vielseitigkeit des Displays
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Kann an Holzpfosten, Beton, Schlacken- oder Leichtbausteinen befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm (3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Semi-Gloss Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +5° / -5°
    • Distance from Wall; 3.03" - 21.80" (77 - 554mm)
    • Product Dimensions; 14.32" x 10.15" x 3.03"-21.80" (364 x 258 x 77-554mm)
    • Product Weight; 7.27lb (3.30 kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.3lb (4.24kg)
    • Ship Dimensions; 11.38 x 4.13 x 15.25" (289.1 x 104.9 x 387.4mm)
    • UPC Code; 735029237327

    Variant ID: 34322258657411

    Variant SKU: SA740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersa740p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika