Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SR898 SmartMount® Flat Panel Cart for 55" to 110"+ Displays

SR898 SmartMount® Flat Panel Cart for 55" to 110"+ Displays

Google-Übersetzung,

Der SR898 SmartMount® Flachbildschirmwagen bietet alle notwendigen Funktionen, um Ihren mobilen Displayeinsatz zu unterstützen, egal ob in einem Konferenzraum oder einem Klassenzimmer. Das minimalistische, röhrenförmige Design sorgt für eine saubere Ästhetik, indem alle Kabel durch die interne Struktur verborgen werden. Der Wagen enthält außerdem ein 20 Fuß langes Netzkabel mit 3 Steckdosen, das ordentlich im hinteren Scharnierfach verstaut ist. Dies schützt das Kabel vor Beschädigungen, macht aber auch das Bewegen Ihres Displays von Raum zu Raum zum Kinderspiel. Die hintere ABS-Formabdeckung hilft dabei, Kabel, Mediaplayer oder Mini-PCs zu verbergen, sodass es hinter dem Display nicht überfüllt aussieht, wenn der Wagen so platziert wird, dass die Rückseite sichtbar ist.

Merkmale

  • Das verbesserte Design der Beine ermöglicht eine bessere Beweglichkeit rund um das Display, beispielsweise bei der Verwendung eines Touchscreens oder bei Präsentationen vor Publikum.
  • Dank der Beinkonstruktion passt der Wagen auch problemlos durch Türöffnungen mit einer Breite von nur 30" (762 mm)
  • Rohrdesign und -abstand ermöglichen einen einfacheren Transport des Displays dank flexibler Handhabungsorte
  • Das Rahmendesign des Wagens ist für die Lagerung mehrerer Wagen auf einer reduzierten Stellfläche optimiert
  • Enthält ein vorinstalliertes, 20 Fuß langes Netzkabel mit 3 Steckdosen für das Display, Mediaplayer oder Mini-PCs
  • Das 32 x 11 Zoll große feste Regal bietet einen praktischen Platz zum Ablegen von Laptops, Notizbüchern, Stiften usw.
  • Die abnehmbare Rückabdeckung befindet sich hinter der Rückseite des Displays und bietet einen sauberen, verborgenen Bereich zur Verwaltung von Kabeln und Komponenten (die Ablage besteht aus ABS-Kunststoff; die Materialien beeinträchtigen das WLAN-Signal nicht)
  • Ein Verlängerungskabel mit 3 Steckdosen ist durch die Wagenrohre vorinstalliert
  • Durch die Höhenverstellung können Displays in einer Höhe von 49,9 bis 65,9 Zoll über dem Boden positioniert werden
  • Die aufklappbare hintere Abdeckung bietet eine versteckte Aufbewahrung des Netzkabels beim Bewegen oder Lagern des Wagens
  • Das Steckerende und zusätzliches Spiel verlässt das Wagenrohr und wird an der Rückseite des Wagens verwaltet.
  • 4" (102 mm) große Doppelrollen erfüllen die UL-Spezifikationen und ermöglichen das einfache Bewegen des Wagens über Fliesen, Teppiche und Schwellen
  • Das optionale ACC-UCM-Zubehör kann an der Rückseite des Wagens angebracht werden, um zusätzliche AV-Geräte zu montieren
  • Erfüllt alle Kriterien, einschließlich Last-, Kipp- und Nachlauftests gemäß UL1678-Standards
  • Entspricht den ADA-Standards für barrierefreies Design, Abschnitt 308
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 36.44" x 77.54" x 29.39" (926 x 1970 x 747mm)
    • Product Weight; 89lb (40.4kg)
    • Load Capacity; 300lb (136.1kg)
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 41.34" x 6.30" x 46.86" (1050 x 160 x 1190mm)
    • Package Ship Weight; 109lb (49.4kg)
    • Package UPC Code; 735029350972
    • Package Contents; Right and Left Frames, Upright Tube, Steel Shelf, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (3) Outlet Extension Cord, ABS Rear Cover, Hardware & Instructions

    Variant ID: 43483998650499

    Variant SKU: SR898

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummersmartmount-flat-panel-cart-for-55-to-110-displays-sr898
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit