Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUF640P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 50" Ultra-thin Displays

SUF640P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 50" Ultra-thin Displays

Google-Übersetzung,

Mit einer Dicke von nur 0,33 Zoll (8 mm) ist diese nahezu unsichtbare Halterung eine der schlankesten Halterungen der Welt. Sie ist ein Schmuckstück, das den modernen Stil der neuesten ultradünnen Displays unterstreicht. Das komplett aus Stahl gefertigte, klare, hochglänzende Modell bietet universelle Kompatibilität mit praktisch allen ultradünnen Display-Innovationen. Diese unübertroffene Lösung bietet platzsparende, ultraschlanke Optik und bringt das Display ultranah an die Wand.

Merkmale

  • Kann an Holzpfosten, Beton, Schlackenblöcken oder Metallpfosten befestigt werden (Metallpfostenzubehör erforderlich)
  • Wird mit Befestigungsmaterial und allen erforderlichen Display-Befestigungselementen geliefert
  • Horizontale Anpassung von bis zu 6" (152 mm) (je nach Displaymodell) für eine perfekte Displayplatzierung
  • Das robuste Velcro®-Verschlusssystem sichert Displayadapter in einem einzigen Schritt an der Wandplatte und ermöglicht so eine schnelle und sichere Installation.
  • Universalhalterungen lassen sich zur einfachen Installation einfach an der Wandplatte einhaken
  • Universelle Halterung kompatibel mit ultradünnen Displays mit Montagemustern bis zu 450 x 402 mm (17,73 Zoll B x 15,82 Zoll H)
  • Durch das ultradünne Design ist das Display nur 8 mm von der Wand entfernt und somit nahezu unsichtbar
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 50"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 450 x 402mm (17.73 x 15.82")
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; None
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 20.69" x 17.95" x .33.00" (526 x 456 x 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.7lb (2.2Kg)
    • Ship Dimensions; 5.25 x 2.375 x 22.375" (133.4 x 60.3 x 568.3mm)
    • UPC Code; 735029258353

    Variant ID: 34322257117315

    Variant SKU: SUF640P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersuf640p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika