Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pella® Impervia® Fixed Frame Window
Pella® Impervia® Fixed Frame Window

    Pella® Impervia® Fixed Frame Window

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Panoramafenster von Pella Impervia sind nicht bedienbar. Da sie sich nicht öffnen oder schließen, trägt das Design zur Verbesserung der Energieeffizienz bei. Optionale extrudierte Aluminiumgitter werden auf beide Seiten des Isolierglases geklebt, um das Aussehen von Aluminium-Schaufenstern zu erzielen. Klare, minimale Linien ermöglichen mehr sichtbares Glas – was diese Fenster zu einer großartigen Option für moderne Projekte macht.

    • Zeitloser Stil und bewährte Leistung mit unübertroffener Stärke und dauerhafter Haltbarkeit.
    • Extrem getestet, von -40 °F bis 180 °F.
    • Entwickelt, um die Flexibilität fester Aluminiumverglasungssysteme mit deutlich verbesserter Energieeffizienz zu bieten.
    • Innenverglasungsoption für einfachere Glasreparaturen an schwer zugänglichen Stellen.
    • Fenster mit festem Rahmen sind in Größen bis zu einer Breite oder Höhe von 143-1/2 Zoll und einer maximalen Fläche von 70 Quadratfuß erhältlich.
    • Leistungsklasse und Note CW50.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpella-impervia-fixed-frame-window
    • ProduktfamilieFixed Windows
    • ProduktgruppePella® Impervia®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA