Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
    Pemsa

    RPLUS Heavy Duty Cantilever

    Google-Übersetzung,

    Robuste, verstärkte Stütze für die Montage an Wand-, Kanal- oder Deckenpendeln von Megaband®-Kabelleitern, Rejiband®-Drahtgeflechten und Pemsaband®-Blechwannen. Empfohlen für sehr hohe Belastungen. Erhältlich in den Breiten 300, 400, 500 und 600 mm. Aus Stahl und feuerverzinkt.

    Spezifikation
    • - Suitable for supporting heavy duty loads in industrial intallations and environments.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® wire mesh trays, Pemsaband® sheet trays and Megaband® ladder. A single support for all trays and ladder. Reduction in the number of references.

      - Structural reinforcement, which reduces the twisting and increases the load capacity.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Hot dip galvanised finish (standard UNE-EN ISO 1461), suitable for outdoor installations and in aggressive environments. Corrosion resistance class 6.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRPLUS_Heavy_Duty_Cantilever
    • ProduktfamiliePemsa Support System
    • ProduktgruppeSupports and Brackets
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • ETIM-CodeEC001003
    • ETIM-NameWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Klassifizierung27 05 29
    • Format2014TitelHangers and Supports for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5090
    • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit