Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rejiband®. Wire mesh trays
Rejiband®. Wire mesh trays
Rejiband®. Wire mesh trays
Rejiband®. Wire mesh trays
Rejiband®. Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband®. Wire mesh trays

    Google-Übersetzung,

    Wanne aus Stahldrahtgitter mit Oberflächenschutz oder Edelstahl AISI 304 oder 316L, 35, 60, 100 und 150 mm hoch erhältlich, mit Sicherheitskante zur Unterstützung und Führung von Kabeln. Die Rejiband-Kabelrinne besteht aus einem Geflecht aus elektrogeschweißten Stäben, die eine hohe Festigkeit und Elastizität bieten. Die einfache Installation dank seiner Flexibilität und des Click-Schnellverbindungssystems, das keine Schrauben für Rapide-Version, Halterungen und Zubehör erfordert, spart Material- und Arbeitskosten. Hergestellt gemäß der internationalen Norm IEC 61537. Die große Auswahl an Größen und Ausführungen erleichtert die am besten geeignete Wahl entsprechend den Anforderungen jeder Installation.

    Spezifikation
    • Flange heights 35, 60, 100 and 150 mm and available in widths of 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 y 600 mm with a wide range of accessories.

      Rejiband Rapide version is available in 60 and 100 mm heights. Rapid connection system with pre-fitted couplers reduces installation time by 40%.

      Available in Electrogalvanised, Bichromate, BLACK C8 high resistance coating, Hot Dip Galvanised and also in Stainless steel 304 and 316L.

      High resistance, flexibility and adaptable to each project providing a saving of more than 30% in the installation.

      Rounded safety edge that prevents damage to the cables and harm to the installer.

      N Mark of Aenor, UL Certificate, Certificate IECC CB according to IEC 61537. E90 fire resistance (90 minutes, 1000°C) according to DIN 4102-12.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRejiband
    • ProduktfamilieRejiband, Wire mesh Tray System
    • ProduktgruppeCable tray
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000853
    • ETIM-NameMesh cable tray
    • UNSPSCNameCable accessories
    • UNSPSCCode26121630
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable baskets
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit