Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Omega SPLUS Ceiling Bracket
Omega SPLUS Ceiling Bracket
Omega SPLUS Ceiling Bracket
Omega SPLUS Ceiling Bracket
Omega SPLUS Ceiling Bracket
    Pemsa

    Omega SPLUS Ceiling Bracket

    Google-Übersetzung,

    Träger mit Omega-Profil und universellem Verbindungssystem für Rejiband®- und Pemsaband®-Rinnen an der Decke montiert. Klick-Befestigungssystem. Hergestellt aus Stahl, vorverzinkt, feuerverzinkt und SCHWARZ C8 Hochbeständig, Oberflächen und auch in Edelstahl 304 und 316L Verfügbar für Breiten von 100, 150, 200, 300 und 400 mm

    Spezifikation
    • - Click system allows fast connection of the wire mesh tray without the need of fixings. Greater economy and quick assembly.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® grid trays, Pemsaband® sheet and PVC trays. A single support for all trays. Reduction in the number of references.

      - Reinforced omega profile. Increase support features. Includes plugs and protectors to facilitate installation and safeguard the installer.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Available in several finishes: pre galvanised, hot dip galvanised, organic mineral BLACK C8 and stainless steel AISI 304 and AISI 316L.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOmega_SPLUS_Ceiling_Bracket
    • ProduktfamiliePemsa Support System
    • ProduktgruppeSupports and Brackets
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • ETIM-CodeEC001003
    • ETIM-NameWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Klassifizierung27 05 29
    • Format2014TitelHangers and Supports for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5090
    • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit