Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I).
Spezifikation
  • - Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung - Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas - Die C/EW-Versionen haben einen Diffusor aus gehärtetem, extraklarem, flachem Sicherheitsglas mit säuregeätzter Oberfläche - Verschlussring aus Marinemessing mit glänzendem Schliff ISO 9223 (CX) - Kabelanschlusssystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP - Einbaugehäuse aus Technopolymer muss separat bestellt werden - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen - Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden - Die Versionen RGBW und Tunable White sind bei 48V DC mit SELV-Treibern zu versorgen, die als Zubehör erhältlich sind. Das Farbmanagement erfolgt über die DMX-Schnittstelle - DMX-Signalgenerator für die Versionen RGBW und Tunable White separat zu bestellen
Technische Spezifikation
  • Referenznummercricket-plus-10-rgbw-cm-marine
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeInground
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)82
  • Breite (mm)105
  • Tiefe (mm)105
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000758
  • ETIM-NameIn-ground luminaire
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 17
  • OmniClassTitelBuried Uplights

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien