Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOCUS+2 A/W

FOCUS+2 A/W

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck - Silikondichtung - Einstellbarer Ausleger, aus Aludruckguss, lackiert - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Kabeldurchführung M20x1.5 für Kabel Ø 7 - Ø 12 mm - Leistungsstarke LED-Leuchten mit hohem Lichtstrom der neuesten Generation - Asymmetrische Optik - Elliptische Optik - Optik kreisförmig - Für dimmbare Ausführungen (1-10 V) wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfocus-plus-2-aw
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeArchitectural floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-29
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)220
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 36
  • Format2014TitelFlood Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit