Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LASER+ 20 A/I

LASER+ 20 A/I

Hochleistungs-LED-Flutlicht für Innen- und Außenbeleuchtung.
Spezifikation
  • - Aluminiumdruckgussstruktur mit Polyesterpulverbeschichtung nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und hitzebeständig - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung - Hochwertiges Thermomanagement durch Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss - Elektrische Anschlussdose aus Aluminium-Druckguss, durch chemische Oberflächenbehandlung vorbereitet und mit Polyesterpulver beschichtet - Stromanschluss durch externe Steckverbindung IP66, für elektrischen Anschluss an die Versorgungseinheiten ohne Öffnen des Leuchtkörpers, bestehend aus Polyamid PA66; 7-polig für Leiter Ø 13 - Ø 18 mm (LASER+ 30), oder 5-polig für Leiter Ø13 - Ø18 mm (LASER+ 20) - Lichtquelle besteht aus mehreren LED-Modulen - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Bügel aus Aluminiumdruckguss, nach Passivierung der Oberfläche mit Polyesterpulver - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Feuerverzinkung (LASER+ 10) - Der für die LASER+ angegebene Leistungswert schließt die Verluste der Versorgungseinheit ein - Inkl. Goniometer zur Ausrichtung der Leuchte - LASER+ 30 und LASER+ 20 haben um ± 20° schwenkbare Optiken (beim LASER+ 30 die obere Gruppe und die untere Gruppe, beim LASER+ 20 nur die untere Gruppe), die es erlauben, die Lichtverteilung systemabhängig zu optimieren - Für die Stromversorgung von LASER+ ausschließlich die als Zubehör verfügbaren Versorgungseinheiten verwenden - Dimmbare IP66-Netzteile (DALI und DMX-RDM) lieferbar. Die Kabellänge für die elektrische Verbindung zwischen diesen und den entsprechenden Scheinwerfern darf maximal 100 m betragen - Scheinwerfer müssen mit geeigneter Anschlussvorrichtungen (Box oder Stahlplatte) sachgemäß verbunden werden. Achten Sie auf die Anzahl der Verbindungskanäle: 2 Kanäle (2CH) und 3 Kanäle (3CH) - Alle Netzteile sind gegen Netzüberspannungen bis zu 10 kV (CM/DM) geschützt - Die Versionen LASER+ 10 schließen die in einem Gehäuse aus lackiertem Blech liegende Versorgungseinheit ein. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine spezielle Polyamiddose mit reißfester Kabelverschraubung M25x1,5 für Kabel Ø 9 - Ø 16 mm - Die Versionen LASER+ 10 werden standardmäßig, je nach Modell, mit dimmbaren DALI-Treibern oder mit DMX512-RDM-Treibern und -Dimmersystem geliefert - Versionen Laser+ 10 inkl. Überspannungsschutz bis 10 kV (DM und DM) - Auswechselbare LED-Module (zukunftssicher). Der Austausch muss durch qualifiziertes Personal erfolgen - Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk - Für die Installation von UP LIGHT wenden Sie sich bitte an unser Werk - Design by GIORGIO LODI
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlaser-plus-20-ai
  • ProduktfamilieProfessional
  • ProduktgruppeProfessional floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)796
  • Tiefe (mm)496
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 68
  • Format2014TitelExterior Athletic Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit