Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORION POST 260

ORION POST 260

LED Pollerleuchte.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227 - Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck - LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V - Aluminiumreflektor - Altersbeständige Silikondichtung - Struktur aus lackiertem Edelstahl (ORION POST 260) - Poller aus extrudiertem Aluminium, lackiert (ORION POST 600) - Inklusive Bodenplatte - Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK, inkl. Kabel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerorion-post-260
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeGarden post
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)260
  • Breite (mm)60
  • Tiefe (mm)165
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000301
  • ETIM-NameLuminaire bollard
  • UNSPSCNameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSCCode39111609
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 33
  • Format2014TitelWalkway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClassTitelLighting Posts
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit