Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

LED-Stehleuchte für den Innenbereich.
Spezifikation
  • - Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Fußplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet - Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar - Praktischer U-Fuß ermöglicht flexible und bündige Platzierung der Leuchte am Schreibtisch - Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit - Lichtverteilung direkt / indirekt - Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 - Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM - Direkter Lichtanteil dimmbar; Farbtemperatur 4000 K - Direkt- und Indirektanteil gemeinsam dimmbar (Ausführungen in 4000K mit Sensor) - Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker - Entblendung nach DIN EN 12464-1 - Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder - Lichtfarbe- und Helligkeit des indirekten Lichtanteils über Tunable-White-Steuerung manuell regulierbar - Lichtfarbe- und Helligkeit des indirekten Lichtanteils über HCL (Human Centric Lighting) zur gesundheits- und leistungsfördernden Lenkung des Biorhythmus automatisch regulierbar - Ausführungen mit 3000 K Farbtemperatur auf Anfrage - XL-Ausführung geeignet zur gleichzeitigen Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen - Ausführung D+: Direkter Lichtanteil erhöht, dimmbar, Farbtemperatur 4000K - TWIN-Ausführung geeignet zur gleichzeitigen Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen - TWIN-Ausführung: direkter und indirekter Lichtanteil schalt-/dimmbar - TWIN-Ausführung: individuelle Lichtsteuerung der Einzelleuchten auf Anfrage möglich - Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage - Die innovative Lichttechnik der Leuchten wurde zum Patent (Nr. 102015115701.2) angemeldet
Technische Spezifikation
  • Referenznummersl720sl-l-eco-led-microprisma
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeFree standing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2042
  • Breite (mm)430
  • Tiefe (mm)705
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000300
  • ETIM-NameFloor luminaire
  • UNSPSCNameFloor lamp fixture
  • UNSPSCCode39111509
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien