Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SQUARE PRO 96/4 C/I

SQUARE PRO 96/4 C/I

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Altersbeständige Silikon-Dichtung - Elektrische Anschlußdose im Körper integriert samt Aludeckel - Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit Ø 9-16 mm - Lichtquelle besteht aus mehreren LED-Modulen - LED 4000 K CRI≥70 und 5700 K CRI≥90 Ausführungen sind serienmäßig lieferbar. Weitere Farbtemperaturen und Farbtöne auf Anfrage - Außenschrauben aus Edelstahl - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Feuerverzinkung - Mit Goniometer zur Einstellung der Ausrichtung - Der für die SQUARE PRO angegebene Leistungswert schließt die Verluste der Anschlusseinheit ein - Die Ausführungen SQUARE PRO 4CH sind nicht mit Schutzglas verwendbar - Für die Stromversorgung von SQUARE PRO ausschließlich die als Zubehör verfügbaren Anschlusseinheiten verwenden - Die Scheinwerfer mit den entsprechenden Anschlusseinheitsvorrichtungen (BOX oder Stahlplatte) sachgemäß kombinieren. Die Anzahl von Verbindungskanälen beobachten: 2 Kanäle (2CH), 3 Kanäle (3CH) oder 4 Kanäle (4CH) - Es sind dimmbare Netzteile DALI in wasserdichten BOXEN IP66 lieferbar. Die Verbindung zwischen diesen und den jeweiligen Strahlern muss über ein maximal 50 Meter langes Kabel erfolgen
Technische Spezifikation
  • Referenznummersquare-pro-96-4-ci
  • ProduktfamilieProfessional
  • ProduktgruppeProfessional floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)97
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)985
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 68
  • Format2014TitelExterior Athletic Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit