Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISOLATEK TYPE 300

ISOLATEK TYPE 300

Google-Übersetzung,

ISOLATEK Typ 300 ist eine dauerhafte, kommerzielle Nassmischung auf Gipsbasis
Dichte Spray-Applied Fire Resistive Material (SFRM) entwickelt, um
Feuerschutz für verdeckte Boden- und Dachaufbauten, Stahl
Balken, Stützen und Balken in Hochbauprojekten.
Zusätzlich zum Feuerwiderstand bietet ISOLATEK Typ 300 auch Wärmeschutz
Vorteile. Als Wärmeisolator ist es wirksam bei der Reduzierung von Wärmeverlusten,
besonders wenn es auf die Unterseite einer Dachdecker aufgetragen wird. Der R-Wert
Eine Ergänzung durch ISOLATEK Typ 300 kann auch eine Reduzierung des Daches ermöglichen
Isolierung.
ISOLATEK Typ 300 ist sehr kostengünstig; weniger Material benötigt
um die erforderlichen Brandschutzklassen zu erreichen und bietet den besten Feuerwiderstand
Leistung pro Dickeneinheit in seiner Klasse.

Spezifikation
  • For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at protezionealfuoco@perlite.it.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisolatek-type_300
  • ProduktfamilieIsolatek
  • ProduktgruppeTYPE 300
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_83
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpray-applied fireproof coatings
  • Klassifizierung09 23 82
  • Format2014TitelFireproof Gypsum Plastering
  • OmniClassNummer23-13 25 11
  • OmniClassTitelFireproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit