Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular AL - Metal Wall Panel & Siding Systems

Modular AL - Metal Wall Panel & Siding Systems

Google-Übersetzung,

Das PAC-CLAD Modular AL-Paneelsystem von Petersen ermöglicht es Designern, einzigartige Metallverkleidungsoberflächen im Kassettenstil mit Paneelen in verschiedenen Größen, Tiefen und mehreren Farben zu schaffen. Die Plattenabmessungen können standardisiert werden, oder Designer können Plattenabmessungen und -tiefen definieren, um wirklich einzigartige, flexible und auffällige Muster zu schaffen. Vertikale oder horizontale Paneele können im gleichen Layout kombiniert werden. Die Paneele können in jeder Kombination der 46 Standard-PAC-CLAD-Farben, Holzmaserung, Erz oder kundenspezifischen Farben lackiert werden. Paneele können perforiert werden, auch in bestimmten Mustern, die Wörter buchstabieren oder Logos bilden. Die Installation von Modular AL-Paneelen kann auf einer Vielzahl von Untergründen durchgeführt werden, einschließlich Sperrholz, Isolierung, Pfetten oder einer beliebigen Kombination davon.

Spezifikation
  • FEATURES

    • Flat or tapered
    • No sealants
    • Concealed fasteners
    • Easy installation
    • Can be perforated
    • 35-year finish warranty
    • Made of 100% recycled aluminum
    • Full fabrication package on all projects
    • Weep holes for pressure and moisture venting
    • Mix and match panel depths and sizes
    • Stacked and running bond designs available
    • Custom Sizes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodular-al-metal-wall-panels
    • ProduktfamilieWall Panels
    • ProduktgruppeWall panels concealed fastener
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit