Merkmale
Petersen bietet ein komplettes Sortiment an sichtbaren Befestigungsplatten an, die eine kreative Designflexibilität in einer kostengünstigen und dennoch architektonisch attraktiven Metallplatte ermöglichen. Die vielseitigen 7,2-Paneele, R-36- und 7/8-Zoll-Wellpaneele können für eine breite Palette von Gebäudehüllenanwendungen spezifiziert werden, darunter Dächer, Wände und lineare Paneele. Die Wellplatten M-36, M-42 und 1/2 Zoll eignen sich für Wand- und Geräteprojektionen.
Trimmen
Alle Einfassungen und Verkleidungen müssen vom Hersteller oder qualifizierten Verarbeiter hergestellt werden. Der Anschluss muss aus PAC-CLAD-Aluminium (0,032 – 0,063 Gauge wie angegeben) oder PAC-CLAD-Stahl (24 Gauge oder 22 Gauge wie spezifiziert) sein. Eine 30-jährige, nicht anteilige Oberflächengarantie kann für die Oberflächenleistung gewährt werden.
Eine Vinylabdeckung wird bei allen Fertigungsanwendungen empfohlen, bei denen eine zusätzliche Handhabung zu erwarten ist. HINWEIS: Die abziehbare Folie muss sofort nach der Installation entfernt werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |