Petersen Aluminium bietet mit seiner Serie von Verbundwandpaneelen eine weitere Dimension der Designflexibilität. Die Panel-Systeme von PAC bieten unübertroffene Leistung und atemberaubende visuelle Effekte für jede kommerzielle oder Einzelhandelsanwendung.
Die PAC-3000 CS-Platten bestehen aus einer 0,020-Flächen- und -Rückseite, die mit einem Polyethylen- oder feuerhemmenden Kern thermoverbunden sind. Paneele werden durch einen Rout-and-Return-Prozess unter Verwendung von computergesteuerter Routing-Ausrüstung gebildet. Diese hochmoderne Fertigung gewährleistet enge Toleranzen und genaue Plattenabmessungen. Am Paneel montierte versetzte Winkelclips ermöglichen die individuelle Installation und Einstellung jedes Paneels.
Das PAC-3000 RS ist ein Regenschutzsystem, das die Verwendung von Dichtungsmitteln überflüssig macht und saubere Laibungen für ein architektonisch ansprechendes System verwendet. Das System besteht aus Metallverbundmaterial (MCM), das in einer breiten Palette von Oberflächen und Farben erhältlich ist, um jedes Designschema zu ergänzen. Extrusionen werden am Umfang der Platte befestigt und fügen sich in die extrudierte Schiene ein, die am Substrat befestigt ist. Das Ergebnis ist eine freischwebende Paneelmontage, da das Paneel nicht am Untergrund befestigt ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |