Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M-42 & M-36 Panels

M-42 & M-36 Panels

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • 30 Jahre nicht anteilige Oberflächengarantie
  • Passende Schrauben und Nieten
  • Verschlussstreifen erhältlich
  • Vorgeschnittene kurze Längen (5'-0" Minimum) (2'-0" beim M-42)
  • Paneellängen bis zu 38'


PAC-CLAD hat in der Vergangenheit die sichtbaren Befestigungsplatten „M“ hergestellt und hat dieses Plattenangebot jetzt mit einer M-36-Platte noch erweitert, die unübertroffene Flexibilität für den Einsatz in Wand-, Innen- und linearen Plattenanwendungen bietet. Die sichtbaren PAC-Befestigungsplatten bieten eine kostengünstige und dennoch architektonisch attraktive Metallplattenlösung.

Erhältlich in einer 41″ breiten Abdeckung und einer 36″ breiten Abdeckung, sind beide Profile in einer vollständigen Auswahl an Dicken und Materialien erhältlich. Der M-41 und der M-36 sollten nur für den Einsatz an horizontalen Anwendungen wie Wänden und Bildschirmen oder nicht tragenden Dachanwendungen spezifiziert werden.

Die M-Paneele können für eine Vielzahl von Außenprojekten, wie z. B. Gerätewände, perforiert hergestellt werden. Auch für akustische Anwendungen im Innenbereich sind perforierte Wellplatten bestens geeignet. PAC empfiehlt, Aluminium in diesen Paneelen zu perforieren, aber Stahlpaneele dürfen NUR für Innenanwendungen verwendet werden. Wenden Sie sich bezüglich der Konstruktionsmöglichkeiten für dieses Produkt an einen Vertreter von Petersen Aluminium.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanel-pac-clad-m42-m36
  • ProduktfamilieWall Panels
  • ProduktgruppeWall Panels exposed fastener
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit