Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Box Rib 4 Precision Series metal wall panel

Box Rib 4 Precision Series metal wall panel

Google-Übersetzung,

Die Precision-Serie architektonischer Wandpaneele umfasst zwölf Profile, die Architekten und Designern kreative Flexibilität bieten, indem sie kühne visuelle Effekte mit einer einfachen, kostengünstigen Installation kombinieren. Es sind mehrere Profile mit einer Vielzahl von Rippenmustern in zwei Tiefen erhältlich. Jedes Profil wird als No-Clip-Option (Befestigungsflansch) oder als Clip-befestigte Platte angeboten, um Wärmeausdehnung und -kontraktion auszugleichen. Alle Panels der Precision-Serie können auf Wunsch miteinander verbunden werden.

Diese gerippten Wandpaneele erzeugen attraktive Linien und Schatten für das Äußere jedes Gebäudes, ob Wohn- oder Gewerbegebäude. Alle zwölf Paneele der Precision-Serie können miteinander gemischt werden, um individuelle Muster zu erstellen. Die Produktpalette der Precision-Serie umfasst das ursprüngliche HWP-Profil (7/8 Zoll Tiefe), sieben Highline-Profile (1 3/8 Zoll Tiefe) und vier Box Rib-Optionen (1 3/8 Zoll Tiefe).

Wenden Sie sich für die maximale Länge an den Petersen-Vertreter; Die minimale Paneellänge beträgt 4 Fuß. Darüber hinaus können diese Wandpaneele als perforiert in Aluminium spezifiziert werden, nur für die Verwendung in Gerätebildschirmanwendungen oder über Grafiken. Die Box Rib-Paneele von Petersen sind ideal für praktisch jede Struktur, die eine Außenwandverkleidung erfordert, wie Schulen, Krankenhäuser, Banken, Sportanlagen, Büro- und Industriegebäude und die meisten anderen Nichtwohnanwendungen, aber auch Wohngebäude.

HWP
Das ursprüngliche HWP-Profil der Precision-Serie hat eine Tiefe von 7/8 Zoll und ist in 12 Zoll erhältlich. oder 16 Zoll. (nominale) Breiten.

HIGHLINE
Die sieben Highline-Profile der Precision-Serie sind 1-3/8-Zoll. tief und können gemischt werden, um dem Äußeren eines Gebäudes visuelle Intensität zu verleihen. Zu den Optionen gehören entweder 12-in. oder 16 Zoll. (nominale) Breiten.

BOX RIB
Die vier Box Rib-Paneele der Precision-Serie sind 1-3/8 Zoll tief mit einem Nennwert von 12 Zoll. Breite und verfügen über 87-Grad-Rippenwinkel und eine Vielzahl von Rippenabstandsmustern.

Spezifikation
  • Features

    • No-clip panel, or clip installation for expansion/contraction
    • Multiple rib patterns provide a variety of looks and design options
    • Panel depths of 7/8” or 1-3/8”
    • Cost-effective installation
    • Horizontal or vertical installation
    • Panel lengths: 30' maximum for steel
    • Panel lengths: 22’ maximum for aluminum on the thru-fastened leg, longer lengths available on clip panels
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanel-pac-clad-precision-series-wall-panel-box-rib-4
  • ProduktfamilieWall Panels
  • ProduktgruppeWall panels concealed fastener
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)12
  • Tiefe (Inches)1.38
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit