Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet
Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet

    Pfister LG529-NECS Neera Commercial Kitchen Faucet

    Google-Übersetzung,
    • Küchenarmatur im kommerziellen Stil mit traditioneller Pulldown-Funktion; KEIN echter kommerzieller Wasserhahn; Deckplatte separat erhältlich (Modell-Nr. 961201S).
    • Mit dem Umschaltknopf für den Sprühkopf können Sie aus 3 Wassereinstellungen (Spray, Strahl und Pause) bequem in Ihrer Handfläche auswählen; Sie müssen die Taste nicht gedrückt halten, um im Sprüh- oder Strahlmodus zu bleiben, das Halten ist für eine Pause erforderlich; 1. 8 gpm.
    • Nur nach vorne gerichteter Griff, der mit engen Backsplashes kompatibel ist; 360-Grad-Drehung; Wipe-Clean-Düsen lassen sich einfach mit einem Fingerwisch entfernen.
    • Erfüllt ADA/ANSI A117. 1 Anforderungen, die die Zugänglichkeit für alle Menschen mit Behinderungen gewährleisten.
    • Bewertet, um die CALGreen-Kriterien zu erfüllen oder zu übertreffen, was dazu beiträgt, Wasser in einem durchschnittlichen Haushalt um mindestens 20 Prozent zu sparen; Entspricht den Wassereffizienzstandards der California Energy Commission (CEC).

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Item Weight: 7.8 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.5 x 18.5 inches
      Item model number: LG529-NECS
      Color: Stainless Steel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Faucet, single post mounting ring, installation hardware, instructions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPfister-LG529-NECS-Neera-Commercial-Kitchen-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit