Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Design-individualisierte, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
Design-individualisierte, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
Design-individualisierte, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
Design-individualisierte, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
Design-individualisierte, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
Design-individualisierte, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2
Design-individualisierte, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2

    Design-individualisierte, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Individual Motiv P2

    Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: P2 Vorgesehener Verwendungszweck: Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich Anwendungsgebiete: Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente, vorwiegend vertikal einsetzbar. Im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen. Produkteigenschaften: Design individualisierbar; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; besonders emissionsarm Nachhaltigkeit: Ausgezeichnet mit 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' für ein durchgängiges Kreislaufwirtschaftssystem. FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Blauer Engel DE-UZ 76: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: in Anlehnung an EN 14322 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 13986:2004 +A1:2015 Formate: 2800 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDecoBoard-Individual-P2-28-mm
    • ProduktfamilieIndividual Motiv Melamine faced boards
    • ProduktgruppeDecoBoard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-based boards
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien