Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schwer entflammbare, design-individualisierte melaminbeschichtete Holzspanplatte 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Schwer entflammbare, design-individualisierte melaminbeschichtete Holzspanplatte 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Schwer entflammbare, design-individualisierte melaminbeschichtete Holzspanplatte 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Schwer entflammbare, design-individualisierte melaminbeschichtete Holzspanplatte 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Schwer entflammbare, design-individualisierte melaminbeschichtete Holzspanplatte 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Schwer entflammbare, design-individualisierte melaminbeschichtete Holzspanplatte 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    Schwer entflammbare, design-individualisierte melaminbeschichtete Holzspanplatte 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    Schwer entflammbare Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Vorbeugender Brandschutz bei individuellen Möbeln und Einbauelementen, Wandbekleidungen, Trennelementen im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken sowie zahlreichen weiteren Anwendungen. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen. Produkteigenschaften: Design individualisierbar; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; schwer entflammbar; besonders emissionsarm Nachhaltigkeit: Ausgezeichnet mit 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' für ein durchgängiges Kreislaufwirtschaftssystem. FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Blauer Engel DE-UZ 76: ja Brandverhalten: schwer entflammbar; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: in Anlehnung an EN 14322 Formate: 2800 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDecoBoard-Individual-Pyroex-19-mm
    • ProduktfamilieMelamine faced boards Individual Motiv
    • ProduktgruppeDecoBoard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-based boards
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien