Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kronoart HPL Fassadenplatten
Kronoart HPL Fassadenplatten
Kronoart HPL Fassadenplatten
    Kronospan

    Kronoart HPL Fassadenplatten

    Kronoart ist eine neue Generation Fassadenplatte, die höchste architektonische Ansprüche erfüllt. Die Fassadenplatten sind durch Hochdruck geformte Laminate, die unendlich viele Möglichkeiten des Designs bieten. Die unübertroffene Leistung von Kronoart basiert auf dessen Eigenschaft der geschlossenen Oberfläche und einer Schicht aus hochfestem Lack. Als Ergebnis erhalten Sie eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Schmutz und Umwelteinflüsse. Das bedeutet auch, dass es extrem leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

    Die neue Kronoart Auswahl vereint drei verschiedene Kollektionen und beinhaltet 72 neue Dekore. Diese wurden auf Basis aktueller Trends und in Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden Designern und Architekten entwickelt.

    Spezifikation
    • Standard

      EN 13501-1: B-s1, d0

      Formate

      Stärke [mm]: 6, 8, 10
      Format [mm]: 2800 x 2040, 3050 x 1300, 4200 x 1300, 5600 x 2040
      Beide Seiten UV-geschützt.
      Formattoleranz gemäß EN 438-6.

      Eigenschaften
      - UV-Beständigkeit
      - Wartungsfreundlich
      - Pflegeleicht
      - Wasserabweisend
      - Hohe Strapazierfähigkeit
      - Belastungsfähig
      - Abriebfestigkeit
      - Witterungsbeständigkeit

      Anwendung
      - Fassadenverkleidung
      - Balkone
      - Sonnenblenden

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkronoart-high-pressure-laminate-facade-cladding-board
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHPL laminate
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate