Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Melaminharzbeschichtete Holzspanplatte 32 mm: DecoBoard P2
Melaminharzbeschichtete Holzspanplatte 32 mm: DecoBoard P2
Melaminharzbeschichtete Holzspanplatte 32 mm: DecoBoard P2
Melaminharzbeschichtete Holzspanplatte 32 mm: DecoBoard P2
Melaminharzbeschichtete Holzspanplatte 32 mm: DecoBoard P2
Melaminharzbeschichtete Holzspanplatte 32 mm: DecoBoard P2
Melaminharzbeschichtete Holzspanplatte 32 mm: DecoBoard P2

    Melaminharzbeschichtete Holzspanplatte 32 mm: DecoBoard P2

    Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: P2 Vorgesehener Verwendungszweck: Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich Anwendungsgebiete: Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Produkteigenschaften: Dekor- und / oder Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; besonders emissionsarm Nachhaltigkeit: Ausgezeichnet mit 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' für ein durchgängiges Kreislaufwirtschaftssystem. FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Blauer Engel DE-UZ 76: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 14322 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 13986:2004 +A1:2015 Formate: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDecoBoard-P2-32-mm
    • ProduktfamilieMelamine faced boards
    • ProduktgruppeDecoBoard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-based boards
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien