Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schwer entflammbare, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Pyroex
Schwer entflammbare, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Pyroex
Schwer entflammbare, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Pyroex
Schwer entflammbare, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Pyroex
Schwer entflammbare, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Pyroex
Schwer entflammbare, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Pyroex

    Schwer entflammbare, melaminbeschichtete Holzspanplatte 28 mm: DecoBoard Pyroex

    Schwer entflammbare Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Vorbeugender Brandschutz im dekorativen Bereich. Im Innenausbau für Wand- und Deckenbekleidungen, Einbauten, Raumteiler und Möbel, in Industrie- und Verwaltungsbauten, Schulen, Sport- und Festhallen, Hotels und Pflegeeinrichtungen. Produkteigenschaften: Dekor- und / oder Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; schwer entflammbar; besonders emissionsarm Nachhaltigkeit: Ausgezeichnet mit 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' für ein durchgängiges Kreislaufwirtschaftssystem. FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Blauer Engel DE-UZ 76: ja Brandverhalten: schwer entflammbar; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 14322 Formate: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDecoBoard-Pyroex-28-mm
    • ProduktfamilieMelamine faced boards
    • ProduktgruppeDecoBoard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-based boards
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien