Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern 10 mm

    Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern 10 mm

    Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:BCS. Mit homogen grau gefärbtem Kern und beidseitig strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche. Duropal Compact XTreme plus, grauer Kern, ist ein attraktives Supermatt-Compactmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

      Produkteigenschaften: pflegeleicht; Anti-Fingerprint; lebensmittelecht; hohe Kratzfestigkeit; quellarm / feuchtfest; hohe Stoßfestigkeit

      PEFC™-Qualität erhältlich: ja

      RAL UZ 76 – Blauer Engel: ja

      Brandverhalten: normal entflammbar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

      Formaldehydemissionsklasse: E1

      Produktnorm: in Anlehnung an EN 438-9

      Formate: 4100 mm x 1300 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-Compact-XTreme-plus-grey-core-10-mm
    • ProduktfamilieCompact laminates
    • ProduktgruppeDuropal HPL Compact
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNamePanelboards
    • UNSPSCCode39121103
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCompact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Klassifizierung06 26 00
    • Format2014TitelBoard Paneling
    • OmniClassNummer23-13 19 13
    • OmniClassTitelRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien