Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 20.6 mm Duropal Verbundelement MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Verbundelement MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Verbundelement MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Verbundelement MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Verbundelement MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Verbundelement MDF Pyroex

    20.6 mm Duropal Verbundelement MDF Pyroex

    Schwer entflammbares Verbundelement aus einer mitteldichten Faserplatte mit homogenem Aufbau und brandhemmenden Eigenschaften, beidseitig belegt mit Duropal HPL Pyroex.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte Vorgesehener Verwendungszweck: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken) Anwendungsgebiete: Überall dort, wo eine robuste Oberflächenqualität und eine hervorragende Schmalflächenqualität – profilierbar und lackierbar – in Verbindung mit einem verbesserten Brandverhalten gefordert ist: bei Möbeln und Inneneinrichtungen in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, öffentlichen Gebäuden, Sonderbauten und Versammlungsstätten wie im Messe- und Eventbereich. Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; schwer entflammbar FSC-Qualität erhältlich: ja PEFC-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: schwer entflammbar; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Produktnorm: EN 13894-1 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 438-7:2005 Formate: 2800 mm x 2070 mm Hersteller: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-Element-MDF-Pyroex-20_6-mm
    • ProduktfamilieFlat bonded elements
    • ProduktgruppeDuropal Elements
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)20.6
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien