Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 20.6 mm Duropal Verbundelement MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Verbundelement MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Verbundelement MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Verbundelement MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Verbundelement MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Verbundelement MFP Hybrid

    20.6 mm Duropal Verbundelement MFP Hybrid

    Hochbelastbares Verbundelement mit isotroper Biegefestigkeit aus MFP Hybrid, beidseitig belegt mit Duropal HPL. Die innovative Holzwerkstoff-Kombination bietet höchste Stabilität bei optimaler Flächenruhe.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Im gehobenen Möbel- und Innenausbau ideal für Shop- und Regalsysteme genauso wie für Büro- und Objektmöbel. Aufgrund der richtungsunabhängigen Biegefestigkeit, des guten Stehvermögens sowie der robusten Duropal HPL-Beschichtung universell und besonders verschnittgünstig verwendbar. Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; tragend - besonders hohe Biegefestigkeit FSC-Qualität erhältlich: ja PEFC-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: normal entflammbar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 13894-1 Formate: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-Element-MFP-Hybrid-20_6-mm
    • ProduktfamilieFlat bonded elements
    • ProduktgruppeDuropal Elements
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)20.6
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien