Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 39.6 mm Duropal Verbundelement P3
 39.6 mm Duropal Verbundelement P3
 39.6 mm Duropal Verbundelement P3
 39.6 mm Duropal Verbundelement P3
 39.6 mm Duropal Verbundelement P3
 39.6 mm Duropal Verbundelement P3
 39.6 mm Duropal Verbundelement P3

    39.6 mm Duropal Verbundelement P3

    Verbundelement aus einer quellarmen Holzspanplatte Typ P3 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte Vorgesehener Verwendungszweck: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken) Anwendungsgebiete: Ideal für Flächen, von denen im Möbel- und Innenausbau eine besondere Robustheit und Feuchtebeständigkeit verlangt wird: bei Küchen- und Badmöbeln, Elementen in Sanitärbereichen, im Laden- und Objektbau, in Kliniken und Laboratorien wie auch an Arbeitsplätzen z. B. bei der Lebensmittelbe- und -verarbeitung. Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; quellarm / feuchtfest FSC-Qualität erhältlich: ja PEFC-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 13894-1 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 438-7:2005 Formate: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Hersteller: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-Element-P3-39_6-mm
    • ProduktfamilieFlat bonded elements
    • ProduktgruppeDuropal Elements
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)39.6
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien