Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 19.6 mm Duropal Verbundelement Pappel-Furnier
 19.6 mm Duropal Verbundelement Pappel-Furnier
 19.6 mm Duropal Verbundelement Pappel-Furnier
 19.6 mm Duropal Verbundelement Pappel-Furnier
 19.6 mm Duropal Verbundelement Pappel-Furnier
 19.6 mm Duropal Verbundelement Pappel-Furnier
 19.6 mm Duropal Verbundelement Pappel-Furnier
 19.6 mm Duropal Verbundelement Pappel-Furnier

    19.6 mm Duropal Verbundelement Pappel-Furnier

    Pappel-Furnierplatte, feuchtefest verleimt, beidseitig belegt mit Duropal HPL. Für höchste Ansprüche an Feuchtebeständigkeit und Stehvermögen bei geringem Eigengewicht.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte Vorgesehener Verwendungszweck: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken) Anwendungsgebiete: In Feuchtbereichen sowie bei hohen statischen Anforderungen an das Plattenmaterial bei gleichzeitig robuster Oberfläche: im Laden- und allgemeinen Innenausbau, bei Badmöbeln sowie durch das relativ niedrige spezifische Gewicht im Schiffsinnenausbau, Fahrzeugbau und für Messe- und Ausstellungssysteme. Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht PEFC-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 13894-1 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 438-7:2005 Formate: 2800 mm x 2070 mm Hersteller: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-Element-poplar-veneer-19_6-mm
    • ProduktfamilieFlat bonded elements
    • ProduktgruppeDuropal Elements
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)19.6
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien