Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern

    6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern

    Compact-Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-4:CGF. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatte Vorgesehener Verwendungszweck: Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken) Anwendungsgebiete: Vorbeugender Brandschutz im Innenausbau, für Feucht- und Nassbereiche sowie überall dort, wo eine besondere Robustheit des Materials gefordert wird, wie z. B. als Wandschutz. Aber auch für Möbel- und Einbauelemente, insbesondere dann, wenn im Zuge von Brandschutzkonzepten geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen. Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; quellarm / feuchtfest; schwer entflammbar; hohe Stoßfestigkeit FSC-Qualität erhältlich: ja PEFC-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: flammhemmend; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklasse: E1 Produktnorm: EN 438-4 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 438-7:2005 Formate: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Hersteller: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-6-mm
    • ProduktfamilieCompact laminates
    • ProduktgruppeDuropal HPL Compact
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-08
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien