Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 15 mm Duropal HPL Compact, weißer Kern
 15 mm Duropal HPL Compact, weißer Kern
 15 mm Duropal HPL Compact, weißer Kern
 15 mm Duropal HPL Compact, weißer Kern
 15 mm Duropal HPL Compact, weißer Kern
 15 mm Duropal HPL Compact, weißer Kern

    15 mm Duropal HPL Compact, weißer Kern

    Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet. Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; quellarm / feuchtfest; hohe Stoßfestigkeit; besonders emissionsarm FSC-Qualität erhältlich: ja PEFC-Qualität erhältlich: ja RAL UZ 76 – Blauer Engel: ja Brandverhalten: normal entflammbar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 Produktnorm: EN 438-9 Formate: 2800 mm x 2070 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-HPL-Compact-white-core-15-mm
    • ProduktfamilieCompact laminates
    • ProduktgruppeDuropal HPL Compact
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien