Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor

    0.8 mm: Duropal SolidColor

    Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:BTS, mit durchgehend dekoridentisch gefärbtem Kern. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Der durchgefärbte Kern schafft die Freiheit eines monochromen Designs ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen. Für qualitativ und ästhetisch hochwertige Möbel und Gestaltungselemente im Wohn- und Objektbereich, wie beispielsweise Ablagen und Regale, Möbelfronten, Türblätter und Tischflächen, Messesysteme und Verkaufsdisplays. Nicht geeignet ist das Material hingegen für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind oder die einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung unterliegen. Produkteigenschaften: pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Brandverhalten: normal entflammbar; Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: in Anlehnung an EN 438-9 Formate: 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2350 mm x 950 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-SolidColor-0_8-mm
    • ProduktfamilieHigh-pressure laminates (HPL)
    • ProduktgruppeDuropal HPL
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)0.8
    Verwandt
    • HauptmaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameInterior finishing materials
    • UNSPSCCode3016
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_94_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Klassifizierung09 93 23.53
    • Format2014TitelInterior Finishing
    • OmniClassNummer23-13 19 00
    • OmniClassTitelSheets, Boards, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien