Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur 16 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur 16 mm

    PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur 16 mm

    Naturbelassene, rohe, schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Shopdesign / Warenpräsentation / Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten. Produkteigenschaften: hohe Brillanz; pflegeleicht; Anti-Fingerprint; verarbeitungsfreundlich; besonders emissionsarm FSC®-Qualität erhältlich: ja PEFC™-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit der Endanwendung (Dicke: ≥9 mm/Rohdichte: ≥600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Formate: 2800 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPrimeBoard-MDF-black-natural-16-mm
    • ProduktfamilieLacquered boards
    • ProduktgruppePfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEG020400
    • ETIM-NameBuilding - Wood and plate material
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRigid board, panel and sheet products
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-13 19 13
    • OmniClassTitelRigid Sheets, Slabs, Plates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien