Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm
PrimeBoard XTreme P3 13 mm

    PrimeBoard XTreme P3 13 mm

    Melaminbeschichtete Holzspanplatte für den Feuchtbereich mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten. Produkteigenschaften: hohe Brillanz; Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; Anti-Fingerprint; quellarm / feuchtfest; verarbeitungsfreundlich FSC®-Qualität erhältlich: ja PEFC™-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit der Endanwendung (Dicke: ≥9 mm/Rohdichte: ≥600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Formate: 2800 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPrimeBoard-P3-13-mm
    • ProduktfamilieLacquered boards
    • ProduktgruppePfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-08
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialSpanplatte
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien