Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Melaminbeschichtete dünne Faserplatte 5 mm: DecoBoard HDF
Melaminbeschichtete dünne Faserplatte 5 mm: DecoBoard HDF
Melaminbeschichtete dünne Faserplatte 5 mm: DecoBoard HDF
Melaminbeschichtete dünne Faserplatte 5 mm: DecoBoard HDF
Melaminbeschichtete dünne Faserplatte 5 mm: DecoBoard HDF
Melaminbeschichtete dünne Faserplatte 5 mm: DecoBoard HDF
Melaminbeschichtete dünne Faserplatte 5 mm: DecoBoard HDF

    Melaminbeschichtete dünne Faserplatte 5 mm: DecoBoard HDF

    Hochverdichtete dünne Faserplatte mit homogenem Aufbau, guter Standfestigkeit und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Rückwände, Schubkastenböden, Blenden, Trennwände im Messe- und Ladenbau, Inneneinrichtung, Caravan- und Fahrzeugbau. Produkteigenschaften: Dekor- und / oder Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Formaldehydemissionsklasse: E1 E05; TSCA Title VI Produktnorm: EN 14322 Formate: 2800 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDecoBoard-HDF-5-mm
    • ProduktfamilieMelamine faced boards
    • ProduktgruppeDecoBoard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-based boards
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit