Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duropal Verbundelement Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Verbundelement Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Verbundelement Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Verbundelement Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Verbundelement Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Verbundelement Individual Motiv P2 18.4 mm
Duropal Verbundelement Individual Motiv P2 18.4 mm

    Duropal Verbundelement Individual Motiv P2 18.4 mm

    Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestaltetes Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, Oberseite belegt mit Duropal HPL Individual, Rückseite weiß.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte Vorgesehener Verwendungszweck: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken) Anwendungsgebiete: Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente, etc. im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft. Das Material eignet sich für den Einsatz bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels, in Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine dauerhafte Anwendung im Außenbereich ist es jedoch nicht geeignet. Produkteigenschaften: Design individualisierbar; pflegeleicht; lebensmittelecht FSC®-Qualität erhältlich: ja PEFC™-Qualität erhältlich: ja RAL UZ 76 – Blauer Engel: ja Brandverhalten: normal entflammbar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 13894-1 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 438-7:2005 Formate: 2800 mm x 2070 mm Hersteller: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-Element-Individual-Motiv-P2-18_4-mm
    • ProduktfamilieFlat bonded elements
    • ProduktgruppeDuropal Elements
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)18.4
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit