Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20.6 mm: Duropal Verbundelement SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Verbundelement SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Verbundelement SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Verbundelement SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Verbundelement SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Verbundelement SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Verbundelement SolidColor P2

    20.6 mm: Duropal Verbundelement SolidColor P2

    Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal SolidColor, einem durchgehend dekoridentisch gefärbten Schichtstoffkern.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte Vorgesehener Verwendungszweck: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken) Anwendungsgebiete: Die besondere Materialkomposition eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Möbel- und Innenraumkonzepte. Im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie, in Kultur- und Kongresszentren, Banken, Büros und im Shopdesign. Für Einbauten, Gestaltungs- und Präsentationselemente, Regale, Möbelfronten, Ablagen, Tresen, Tisch- und Arbeitsflächen, etc. Nicht geeignet ist das Material hingegen für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind oder die einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung unterliegen. Produkteigenschaften: pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Brandverhalten: normal entflammbar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05; TSCA Title VI Produktnorm: in Anlehnung an EN 13894-2 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 438-7:2005 Formate: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm Hersteller: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-Element-SolidColor-P2-20_6-mm
    • ProduktfamilieHPL bonded boards
    • ProduktgruppeDuropal Element
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)20.6
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationVerkleidung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit