Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Duropal flameprotect compact 6 mm

Unique ref.: Duropal-flameprotect-compact-6-mm
Marke: Pfleiderer Deutschland
Produkt Familie: Compact laminates
Produkt Gruppe: Duropal HPL Compact
Breite (mm): 2800
Höhe (mm): 2070
Tiefe (mm): 6
Publishing Datum: 2020-10-15
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (12)
Nicht brennbare Brandschutzplatte in Anlehnung an EN 438-4 aus primär mineralischen Bestandteilen, mit homogen weiß gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

Anwendungsgebiete: Im vorbeugenden Brandschutz universell einsetzbar zur Reduzierung der Brandlast. Insbesondere dort, wo nichtbrennbare Materialien gefordert sind und ein besonderer Anspruch an das Design und die Pflegefreundlichkeit gestellt wird. Die Anwendungsbreite erstreckt sich im dekorativen Innenausbau als Möbel, Einbauten und Wandbekleidungen in notwendigen Fluren und Treppenräumen (Flucht- und Rettungswege) in Standardgebäuden, aber auch bei erhöhten Anforderungen in Sonderbauten, wie z. B. Hochhäusern, größeren Bürogebäuden, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Hotels, Verkaufs- und Versammlungsstätten, etc. Der Einsatz im Nass- und Außenbereich sowie bei mechanischer Oberflächenbeanspruchung wird nicht empfohlen.

Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; lebensmittelecht; nicht brennbar; hohe Stoßfestigkeit

Brandverhalten: nicht brennbar; A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Formaldehydemissionsklasse: E1

Produktnorm: in Anlehnung an EN 438-4

Formate: 2800 mm x 2070 mm


Material 1: Mineral
Material 2: Melamine
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Wände - Fassadensysteme
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Interior finishing materials
UNSPSC Code: 3016
Uniclass 1.4 Code: L515
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall coverings (internal)
Uniclass 2.0 Code: SS-25-45
Uniclass 2.0 Beschreibung: Internal Wall Covering And Finish Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_45
Uniclass 2015 Beschreibung: Wall covering and finish systems
NBS Reference Code: 25-45
NBS Reference Beschreibung: Internal Wall Covering And Finish Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Faced Panels
OmniClass-Nummer: 23-15 15 17
OmniClass-Bezeichnung: Wall Cladding Sheets
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Name Wert
Architonic ID 20178024
Architonic Product URL https://www.architonic.com/de/product/pfleiderer-duropal-flameprotect-compact/20178024

BIMobject®