Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 8 mm Duropal HPL Compact, grauer Kern
 8 mm Duropal HPL Compact, grauer Kern
 8 mm Duropal HPL Compact, grauer Kern
 8 mm Duropal HPL Compact, grauer Kern
 8 mm Duropal HPL Compact, grauer Kern
 8 mm Duropal HPL Compact, grauer Kern

    8 mm Duropal HPL Compact, grauer Kern

    Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BCS. Mit homogen grau gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnesseinrichtungen, im Shopdesign, in der Gastronomie, sowie in Feucht- und Nassbereichen bei denen eine besondere Robustheit, Langlebigkeit und ein hohes Maß an die hygienischen Ansprüche samt Ästhetik des Materials gefordert werden. Das Material ist für offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet. Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; quellarm / feuchtfest; hohe Stoßfestigkeit; besonders emissionsarm PEFC-Qualität erhältlich: ja RAL UZ 76 – Blauer Engel: ja Brandverhalten: normal entflammbar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 Produktnorm: EN 438-9 Formate: 4100 mm x 1300 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-HPL-Compact-grey-core-8-mm
    • ProduktfamilieCompact laminates
    • ProduktgruppeDuropal HPL Compact
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit