Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 5 mm

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern 5 mm

    Mit einseitig individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und weißer Rückseite.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Individuelle Möbel- und Einbauelemente, insbesondere bei erhöhten Ansprüchen an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Feuchtebeständigkeit des Materials. Aber auch wenn geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen, z. B. in der Gastronomie, im Ladenbau und in lebensmittelsensiblen Bereichen, in Praxen und Kliniken, Wellness- und Sanitärbereichen. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet. Produkteigenschaften: Design individualisierbar; pflegeleicht; lebensmittelecht; quellarm / feuchtfest; hohe Stoßfestigkeit FSC®-Qualität erhältlich: ja PEFC™-Qualität erhältlich: ja RAL UZ 76 – Blauer Engel: ja Brandverhalten: normal entflammbar Formaldehydemissionsklasse: E1 Produktnorm: in Anlehnung an EN 438-4 Formate: 2800 mm x 2070 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-5-mm
    • ProduktfamilieCompact laminates
    • ProduktgruppeDuropal HPL Compact
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-08
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit