Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fassadenplatte aus Compact HPL 8 mm: Duropal XTerior compact – einseitige Lackierung
Fassadenplatte aus Compact HPL 8 mm: Duropal XTerior compact – einseitige Lackierung
Fassadenplatte aus Compact HPL 8 mm: Duropal XTerior compact – einseitige Lackierung
Fassadenplatte aus Compact HPL 8 mm: Duropal XTerior compact – einseitige Lackierung
Fassadenplatte aus Compact HPL 8 mm: Duropal XTerior compact – einseitige Lackierung
Fassadenplatte aus Compact HPL 8 mm: Duropal XTerior compact – einseitige Lackierung
Fassadenplatte aus Compact HPL 8 mm: Duropal XTerior compact – einseitige Lackierung

    Fassadenplatte aus Compact HPL 8 mm: Duropal XTerior compact – einseitige Lackierung

    Compact Hochdruckschichtstoff für die Außenanwendung in Standard-Qualität gemäß EN 438-6:EDS / Intensiv-Dekore gemäß EN 438-6:EGS. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und einseitiger dekorativer Acryllack-Lackierung auf der Oberseite und rückseitiger dekorativer Melaminharzoberfläche.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatte Vorgesehener Verwendungszweck: Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für die Außenanwendung (einschließlich abgehängter Decken) Anwendungsgebiete: Duropal XTerior compact erfüllt die höchsten Anforderungen an die UV-Beständigkeit der Oberfläche und eignet sich aufgrund der hohen mechanischen Festigkeitswerte sowie Gestaltungsfreiheit optimal für die Außenanwendung z.B. als Fassade, Gartenmöbel, Sichtschutzwände, Dachuntersichten, Balkone oder Spielplatzausstattungen. Besonders, wenn hohe Ansprüche an Robustheit, Wetterbeständigkeit und leichte Reinigung gestellt werden. Produkteigenschaften: Dekor- und / oder Strukturvielfalt; pflegeleicht; Anti-Fingerprint; Anti-Graffiti; UV-beständig; witterungsbeständig; quellarm / feuchtfest; hohe Stoßfestigkeit; verarbeitungsfreundlich FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Brandverhalten: normal entflammbar; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 438-6 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 438-7:2005 Formate: 2800 mm x 2070 mm Hersteller: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-XTerior-compact-single-sided-lacquering-8-mm
    • ProduktfamilieCompact laminates Lacquered boards
    • ProduktgruppeFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_95_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal wall sheathing systems
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit