Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 18 mm: OrganicBoard Pure P2

    Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 18 mm: OrganicBoard Pure P2

    OrganicBoard Pure P2 verbindet wegweisende Nachhaltigkeit mit erstklassigem Design: Hergestellt aus 100 % recyceltem Holz und mit 100 % biogenem Leim verklebt, erfüllt das Material höchste Anforderungen an Kreislaufwirtschaft, gesundes Wohnen und herausragende Gestaltungsfreiheit für nachhaltige Möbel und Einrichtungslösungen.

    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Für Anwendungen mit höchstem Anspruch an Nachhaltigkeit und Wohngesundheit. Produkteigenschaften: Dekor- und / oder Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; besonders ökologisch; besonders emissionsarm FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Blauer Engel DE-UZ 76: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05; F****; TSCA Title VI Produktnorm: EN 14322 Formate: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOrganicBoard-Pure-P2-18-mm
    • ProduktfamilieMelamine faced boards OrganicBoard
    • ProduktgruppeOrganicBoard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-24
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-based boards
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit