Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrimeBoard XTreme MDF schwarz 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF schwarz 25 mm

    PrimeBoard XTreme MDF schwarz 25 mm

    Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten. Produkteigenschaften: hohe Brillanz; Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; Anti-Fingerprint; verarbeitungsfreundlich; besonders emissionsarm FSC®-Qualität erhältlich: ja PEFC™-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Formate: 2800 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPrimeBoard-MDF-black-25-mm
    • ProduktfamilieLacquered boards
    • ProduktgruppePfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit